The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Protec­tion et acces­soires
    • Disjonc­teurs modu­laires
    • MWS306A
    EAN
    3250614342196
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Disjonc­teurs modu­laires

    Disjoncteur 3P 3kA C-6A Quick Connect 3M MWS306A

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur 3P 3kA C-6A Quick Connect 3M

    MWS306A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      6 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      4,5 kA
    • Courant assigné à -15°C
      7,26 A
    • Courant assigné à -10°C
      7,12 A
    • Courant assigné à -5°C
      6,98 A
    • Courant assigné à 0°C
      6,84 A
    • Courant assigné à 5°C
      6,7 A
    • Courant assigné à 10°C
      6,56 A
    • Courant assigné à 15°C
      6,42 A
    • Courant assigné à 20°C
      6,28 A
    • Courant assigné à 25°C
      6,14 A
    • Courant assigné à 30°C
      6 A
    • Courant assigné à 35°C
      5,83 A
    • Courant assigné à 40°C
      5,65 A
    • Courant nominal à 45°C
      5,48 A
    • Courant assigné à 50°C
      5,3 A
    • Courant assigné à 55°C
      5,13 A
    • Courant assigné à 60°C
      4,95 A
    • Courant assigné à 65°C
      4,78 A
    • Courant assigné à 70°C
      4,6 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1
      3 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      3 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval Quick Connect, en câble souple
      1,5 - 4,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval Quick Connect, en câble rigide
      1,5 - 4,0 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Distance de la grille
      35 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Protec­tion contre l'hu­mi­dité de l'air
      Tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      3,80 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
      Borne alignée
    • Type de connec­tion / prise
      QuickConnect
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83,40 mm
    • Largeur
      52,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4000

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager déclaration REACH MWS306A
    PDF
    Hager Rapport RoHS MWS306A
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MWS306A | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit MWS306A

      Disjoncteur 3P 3kA C-6A Quick Connect 3M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      256,14 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MCA225 - Disjoncteur 2P 6/10kA C-25A 2M
      MCA225
      Disjoncteur 2P 6/10kA C-25A 2M
    • 2
      MCA463 - Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M
      MCA463
      Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M
    • 3
      NBN306 - Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-6A 3M
      NBN306
      Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-6A 3M
    • 4
      NCN240 - Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-40A 2M
      NCN240
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-40A 2M
    • 5
      MCA432 - Disjoncteur 4P 6/10kA C-32A 4M
      MCA432
      Disjoncteur 4P 6/10kA C-32A 4M

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique