Disjoncteur moteur 3P 25-32A ; 7.5/15 kW à 230/415V MM514N

EAN
3250614435270
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Disjoncteur multipolaire, 63 A avec protection combinée 6 kA (en/IEC60898) 1 produit(s) disponible(s)
  • Coffret disjoncteur vide 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 2 produit(s) disponible(s)
  • Bobine à émission 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à manque de tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 5 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Dimensions
  • Hauteur
    140 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Profondeur
    75 mm
Architecture
  • Type d'organe de commande
    Poignée rotative courte
  • Nombre de pôles
    3
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
    6000 V
  • Catégorie de surtension selon IEC60947-1
    3
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Connectivité
  • Type de connexion contact auxiliaire
    Borne à vis
Equipement
  • Plombable
    Non
  • Equipé d'un contact de signalisation
    Non
  • Avec protection thermique
    Oui
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Installation, montage
  • Montage sur
    Rail DIN

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui