The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Fusibles
    • Fusibles
    • LR702
    EAN
    3250614187025
    Conditionnement
    3 Pièces
    • Fusible cylindrique
    • Fusibles
    • Voir plus

    Coupe-circuit 2P 125A 690V L58 4M LR702

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coupe-circuit 2P 125A 690V L58 4M

    LR702

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      125 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      96 mm
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    • Type de pôles
      2P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    • Courant nominal de la cartouche fusible
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm
      8
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      4 - 4 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      25,60 W
    Tension
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      690 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      8 kV
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1
      3
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      2,5 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      2,5 - 50 mm²
    Fusible
    • AT_Fu­se­Size
      22 x 58
    Plas­tron, porte
    • Cade­nas­sable
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR702
    PDF
    Hager RoHS report LR702
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LR702 | Hager Belgique

      Image produit LR702

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LR702 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit LR702

      Coupe-circuit 2P 125A 690V L58 4M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LR601 - Coupe-circuit 1P 50A 690V L51 1.5M
      LR601
      Coupe-circuit 1P 50A 690V L51 1.5M
    • 2
      LSN531 - Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M avec voyant
      LSN531
      Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M avec voyant
    • 3
      LR703 - Coupe-circuit 3P 125A 690V L58 6M
      LR703
      Coupe-circuit 3P 125A 690V L58 6M
    • 4
      LR701 - Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
      LR701
      Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
    • 5
      LSN512 - Coupe-circuit 1P+N 32A 690V L38 2M
      LSN512
      Coupe-circuit 1P+N 32A 690V L38 2M

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique