The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Fusibles
    • Fusibles
    • LF445M
    EAN
    3250614062230
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Fusibles

    Cartouche-fusible industrielle 14x51 aM 45A LF445M

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cartouche-fusible industrielle 14x51 aM 45A

    LF445M

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Carac­té­ris­tiques du fusible
      aM
    • AT_Fu­se­Size
      14 x 51
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      45 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      2,85 W
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      120 kA
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale
      500 - 500 V
    Archi­tec­ture
    • Courbe
      C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LF445M
    PDF
    Hager RoHS report LF445M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LF445M | Hager Belgique

      Image produit LF445M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF445M | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit LF445M

      Cartouche-fusible industrielle 14x51 aM 45A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LF406M - Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 6A
      LF406M
      Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 6A
    • 2
      LF525M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 25A 690V AC 120kA
      LF525M
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 25A 690V AC 120kA
    • 3
      LF316M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 16A 500V AC 120kA
      LF316M
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 16A 500V AC 120kA
    • 4
      LF420M - Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 20A
      LF420M
      Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 20A
    • 5
      LF404M - Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 4A
      LF404M
      Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 4A

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique