The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage de tête
  • Fusibles
  • Fusibles
  • LF332M
  • Appa­reillage de tête

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 32A 400V AC 120kA LF332M

EAN
3250614062117
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 32A 400V AC 120kA

LF332M

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fusible
  • Carac­té­ris­tiques du fusible
    aM
  • AT_Fu­se­Size
    10.3 x 38
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1,8 W
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    120 kA
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension nomi­nale
    400 - 400 V
Archi­tec­ture
  • Courbe
    C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-27
PDF
499,09 kB
Hager REACH declaration LF332M
PDF
Hager RoHS report LF332M
PDF

Documents

  • Image produit

    Image LF332M | Hager Belgique

    Image produit LF332M

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit LF332M | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit LF332M

    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 32A 400V AC 120kA

    PDF
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LSN512 - Coupe-circuit 1P+N 32A 690V L38 2M
    LSN512
    Coupe-circuit 1P+N 32A 690V L38 2M
  • 2
    LSN531 - Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M avec voyant
    LSN531
    Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M avec voyant
  • 3
    LR702 - Coupe-circuit 2P 125A 690V L58 4M
    LR702
    Coupe-circuit 2P 125A 690V L58 4M
  • 4
    LR601 - Coupe-circuit 1P 50A 690V L51 1.5M
    LR601
    Coupe-circuit 1P 50A 690V L51 1.5M
  • 5
    LR602 - Coupe-circuit 2P 50A 690V L51 3M
    LR602
    Coupe-circuit 2P 50A 690V L51 3M

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique