The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes à ressort et acces­soires
    • KR025SN
    EAN
    3250610133828
    Conditionnement
    100 Pièces
    • Bornes à ressort et acces­soires

    Borne de passage-neutre, 2,5mm², 800V/24A, SNAP-IN KR025SN

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de passage-neutre, 2,5mm², 800V/24A, SNAP-IN

    KR025SN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Plaque d'ex­tré­mité et plaque de sépa­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Barrette de liaison trans­ver­sale 2 produit(s) disponible(s)
    • Butée d'arrêt 1 produit(s) disponible(s)
    • Repé­rage 4 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Plaque d'ex­tré­mité et plaque de sépa­ra­tion
    • Barrette de liaison trans­ver­sale
    • Butée d'arrêt
    • Repé­rage
    • KR01SAP

      Plaque d'extrémité pour KR025SL, KR025SN, KR025SPE

      0,00 €  / *
    • KR025SB

      Contact de pontage, horizontal, 2, 5mm², 2x, connection sans vis

      0,00 €  / *
    • KR025SB10

      Contact de pontage, horizontal, 2, 5mm², 10x, connection sans vis

      0,00 €  / *
    • KR02EW

      Butée d'arrêt 35 mm², sans vis

      0,00 €  / *
    • KR01BE

      Clip de marquage L1, L2, L3, N, PE - 5 feuilles de 200 pcs, cont. 200 pcs chac.

      0,00 €  / *
    • KR02BE

      Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces

      0,00 €  / *
    • KR03BE

      Clip de marquage numérotées de 101 à 200 - 5 feuilles de 200 pièces

      0,00 €  / *
    • KR04BE

      Clip de marquage non imprimées - 5 feuilles de 200 pièces

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      24 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      59 mm
    • Largeur
      5,1 mm
    • Profon­deur
      38 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    Matières
    • Couleur
      Bleu
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Fiche

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR025SN
    PDF
    RoHS report KR025SN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR025SN | Hager Belgique

      Image produit KR025SN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR025SN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KR025SN

      Borne de passage-neutre, 2,5mm², 800V/24A, SNAP-IN

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR025SL - Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, SNAP-IN
      KR025SL
      Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, SNAP-IN
    • 2
      KR03AP - Plaque d'extrémité pour KR040LM, Couleur: beige
      KR03AP
      Plaque d'extrémité pour KR040LM, Couleur: beige
    • 3
      KR01SAP - Plaque d'extrémité pour KR025SL, KR025SN, KR025SPE
      KR01SAP
      Plaque d'extrémité pour KR025SL, KR025SN, KR025SPE
    • 4
      KR040SB - Contact de pontage, horizontal, 4mm², 2x, connection sans vis
      KR040SB
      Contact de pontage, horizontal, 4mm², 2x, connection sans vis
    • 5
      KR04SAP - Plaque d'extrémité pour KR025SLM KR025SNM, KR025SPEM
      KR04SAP
      Plaque d'extrémité pour KR025SLM KR025SNM, KR025SPEM

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique