The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes à ressort et acces­soires
    • KR025SB10
    EAN
    3250610134207
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Bornes QuickConnect
    • Bornes à ressort et acces­soires
    • Voir plus

    Contact de pontage, horizontal, 2,5mm², 10x, connection sans vis KR025SB10

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Contact de pontage, horizontal, 2,5mm², 10x, connection sans vis

    KR025SB10

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Produits compatibles

    • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • KR025L

      Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, connection à vis

      0,00 €  / *
    • KR025SL

      Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, SNAP-IN

      0,00 €  / *
    • KR025SPE

      Borne de terre, 2, 5mm², SNAP-IN

      0,00 €  / *
    • KR025LM

      Borne étagée-phase, 2, 5mm², 800V/24A, connection à vis

      0,00 €  / *
    • KR025N

      Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis

      0,00 €  / *
    • KR025SN

      Borne de passage-neutre, 2, 5mm², 800V/24A, SNAP-IN

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      24 A
    Matières
    • Couleur
      Orange
    Dimen­sions
    • Hauteur
      2,8 mm
    • Largeur
      48,7 mm
    • Profon­deur
      24,7 mm
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise trans­ver­sale
      Fiche

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration KR025SB10
    PDF
    RoHS report KR025SB10
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR025SB10 | Hager Belgique

      Image produit KR025SB10

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR025SB10 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KR025SB10

      Contact de pontage, horizontal, 2,5mm², 10x, connection sans vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR060SB - Contact de pontage, horizontal, 6mm², 2x, connection sans vis
      KR060SB
      Contact de pontage, horizontal, 6mm², 2x, connection sans vis
    • 2
      KR04SAP - Plaque d'extrémité pour KR025SLM KR025SNM, KR025SPEM
      KR04SAP
      Plaque d'extrémité pour KR025SLM KR025SNM, KR025SPEM
    • 3
      KR07SAP - Plaque d'extrémité pour KR02SI4,KR02SI5
      KR07SAP
      Plaque d'extrémité pour KR02SI4, KR02SI5
    • 4
      KR060SN - Borne de passage-neutre,6mm², 800V/41A, SNAP-IN
      KR060SN
      Borne de passage-neutre, 6mm², 800V/41A, SNAP-IN
    • 5
      KR060SPE - Borne de terre,6mm², SNAP-IN
      KR060SPE
      Borne de terre, 6mm², SNAP-IN

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique