The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
    • Goulottes JK
    • JK113B20
    EAN
    3250611029175
    Conditionnement
    2 sets
    • Goulottes JK

    Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP JK113B20

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP

    JK113B20

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Moulure 1 produit(s) disponible(s)
    • Embouts de ferme­ture 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Moulure
    • Embouts de ferme­ture
    • Acces­soires pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Cloison pour moulure et goulotte
    • JZ132

      Jonction plafond pour GTL Gamma+ 13

      0,00 €  / *
    • JZ131

      Embout pour GTL Gamma+ 13

      0,00 €  / *
    • JZ101

      Jeu de 12 quickfix

      0,00 €  / *
    • JZ105

      Cloison séparation courant fort et courant faible, 2, 6m

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • GD113U

      COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 13M

      0,00 €  / *
    • GD213U

      COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 26M

      0,00 €  / *
    • GD313U

      COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 39M

      0,00 €  / *
    • GD413U

      COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 52M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      2000 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      14500 - 14500 mm²
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Trans­pa­rent
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Sans éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 3
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      2
    • Éclisses incluses
      Oui
    • Nombre d'agrafes par mètre
      1
    • Avec film de protec­tion
      Oui
    Confi­gu­ra­tion
    • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH JK113B20
    PDF
    Hager Rapport RoHS JK113B20
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image JK113B20 | Hager Belgique

      Image produit JK113B20

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit JK113B20 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit JK113B20

      Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-06-05 | Hager Belgique

      Mode d'emploi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-06-05

      PDF
      2,59 MB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      287,13 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      JK113B13 - Goulotte GAMMA 250x70 L=1,3m BP
      JK113B13
      Goulotte GAMMA 250x70 L=1, 3m BP
    • 2
      JK113B26 - Goulotte GAMMA 250x70 L=2,6m BP
      JK113B26
      Goulotte GAMMA 250x70 L=2, 6m BP
    • 3
      JK218B13 - Goulotte GAMMA 355x70 L=1,3m BP
      JK218B13
      Goulotte GAMMA 355x70 L=1, 3m BP
    • 4
      JZ182 - Jonction plafond pour GTL Gamma+ 18
      JZ182
      Jonction plafond pour GTL Gamma+ 18
    • 5
      JZ131 - Embout pour GTL Gamma+ 13
      JZ131
      Embout pour GTL Gamma+ 13

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique