The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
    • Coffret gamma
    • GD213U
    EAN
    3250612845446
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffret gamma

    COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 26M GD213U

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 26M

    GD213U

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Bandeau 2 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
    • Moulure 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Bandeau
    • Pochette / support docu­ments
    • Moulure
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • P012

      Obturateurs en bande 12 modules

      0,00 €  / *
    • JP014

      Obturateur en bande gamma 13 mod.

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

      0,00 €  / *
    • JK113B20

      Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP

      0,00 €  / *
    • JK113B26

      Goulotte GAMMA 250x70 L=2, 6m BP

      0,00 €  / *
    • JK113B13

      Goulotte GAMMA 250x70 L=1, 3m BP

      0,00 €  / *
    • GZ30A

      Support bornier Sanvis Gamma

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      2
    • Nombre de rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Dispose d'un bornier neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Dispose d'une plaque de montage
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      26
    Dimen­sions
    • Hauteur
      375 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      103 mm
    • Largeur en modules
      13
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      0
    • Nombre de serrures
      0
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Indice de protec­tion avec porte
      IP40

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD213U
    PDF
    RoHS report GD213U
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GD213U | Hager Belgique

      Image produit GD213U

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GD213U | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GD213U

      COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 26M

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2015-07-13 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
    • BIM Objets

      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range Gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range Gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,21 MB
      Image Range Gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,24 MB
      Image Range Gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GZ30A - Support bornier Sanvis Gamma
      GZ30A
      Support bornier Sanvis Gamma
    • 2
      GZ35A - Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
      GZ35A
      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
    • 3
      GP313P - Porte opaque pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M
      GP313P
      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M
    • 4
      GP213P - Porte opaque pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M
      GP213P
      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M
    • 5
      GP213T - Porte transparente pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M
      GP213T
      Porte transparente pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique