The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
    • Goulottes JK
    • JZ101
    EAN
    3250611029113
    Conditionnement
    1 jeu
    • Goulottes JK

    Jeu de 12 quickfix JZ101

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Jeu de 12 quickfix

    JZ101

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Zinc

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB

    Documents

    • Image produit

      Image JZ101 | Hager Belgique

      Image produit JZ101

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit JZ101 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit JZ101

      Jeu de 12 quickfix

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      287,13 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      JK113B20 - Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP
      JK113B20
      Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP
    • 2
      JK218B13 - Goulotte GAMMA 355x70 L=1,3m BP
      JK218B13
      Goulotte GAMMA 355x70 L=1, 3m BP
    • 3
      JZ132 - Jonction plafond pour GTL Gamma+ 13
      JZ132
      Jonction plafond pour GTL Gamma+ 13
    • 4
      JK113B13 - Goulotte GAMMA 250x70 L=1,3m BP
      JK113B13
      Goulotte GAMMA 250x70 L=1, 3m BP
    • 5
      JZ182 - Jonction plafond pour GTL Gamma+ 18
      JZ182
      Jonction plafond pour GTL Gamma+ 18

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique