Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (5)Accessoires
-
Adaptateur de câble de données auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 40 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur97 mm
-
Largeur97 mm
-
Profondeur46 mm
-
Type de tension d'alimentationDC
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HTD210H
Afficheur pour disjoncteur boitier moulé Energy h3+
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12
PDF1,67 MB -
Mode d'emploi
Manuel Système de communication h3+
Mode d'emploi fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB -
Manuel
Catalogue technique
h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A
PDF37,95 MB -
Guide
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Manuel d’utilisation
h3+/hw+ Afficheur déporté HTD210H
PDF6,86 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-02-03
PDF726,58 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF260,24 kB