Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Déclencheur à manque de tension 5 produit(s) disponible(s) -
Blocs différentiels pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s) -
Bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s) -
Poignée pour disjoncteur 2 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal25 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-220 kA
Architecture
-
Nombre de pôles3
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp8000 V
-
Tension nominale d'isolement Ui690 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
Fonctions
-
Unité de déclenchementTM A/F
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN13,70 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple4 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionAvant
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
Dimensions
-
Hauteur130 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur68 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HNA025H
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 3P3D 25A 40kA CTC
PDF -
Guide d'installation
Notice pour breakers x160
Guide d'installation International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Plus de documentation