The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Commu­ta­teurs et inver­seurs de source
    • Inter­rup­teurs section­neurs fusibles
    • HFD363
    EAN
    3250613130404
    Conditionnement
    1 pièce
    • Inter­rup­teurs section­neurs fusibles

    Interrupteur combiné fusible 3P - 630 A - T3 HFD363

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur combiné fusible 3P - 630 A - T3

    HFD363

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 4 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commu­ta­teur 2 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire elec­trique 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Cache-­borne
    • Axe de commu­ta­teur
    • Poignée pour armoire elec­trique
    • HZF302

      Contact auxiliaire interrupteur fusible 1x NC

      0,00 €  / *
    • HZF301

      Contact auxiliaire interrupteur fusible 1x NO

      0,00 €  / *
    • HZF207

      Capot cache borne 4P interrupteur fusible 630 à 800A

      0,00 €  / *
    • HZF206

      Capot cache borne 3P interrupteur fusible 630 à 800A

      0,00 €  / *
    • HZF205

      Capot cache borne 4P interrupteur fusible 200 à 400A

      0,00 €  / *
    • HZF203

      Capot cache borne 4P interrupteur fusible 100 à 160A

      0,00 €  / *
    • HZF104

      Axe 320 mm pour interrupteur fusible de 630 à 800A

      0,00 €  / *
    • HZF102

      Axe 200 mm pour interrupteur fusible de 630 à 800A

      0,00 €  / *
    • HZC003

      Poignée noire pour app 630-1600A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'or­gane de commande
      Commande déportée sur porte
    • Type de pôles
      3P
    Tension
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      1000 V
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      366 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      122 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V AC AC1
      414000 W
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    Fusible
    • AT_Fu­se­Size
      NH3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      364 mm
    Plas­tron, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HFD363
    PDF
    Rapport RoHS HFD363
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HFD363 | Hager Belgique

      Image produit HFD363

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HFD363 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HFD363

      Interrupteur combiné fusible 3P - 630 A - T3

      PDF
    • Guide de démarrage utilisateur final

      Image Interrupteurs sectionneurs fusibles 20 - 800 A | Hager Belgique

      Interrupteurs sectionneurs fusibles 20 - 800 A

      Guide de démarrage utilisateur final International 2017-06-19

      PDF
      2,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HFD316 - Interrupteur combiné fusible  3P - 160 A  -  T00
      HFD316
      Interrupteur combiné fusible 3P - 160 A - T00
    • 2
      HFD325 - Interrupteur combiné fusible  3P - 250 A  -  T1
      HFD325
      Interrupteur combiné fusible 3P - 250 A - T1
    • 3
      HFD340 - Interrupteur combiné fusible  3P - 400 A  -  T2
      HFD340
      Interrupteur combiné fusible 3P - 400 A - T2
    • 4
      HFD416 - Interrupteur combiné fusible  4P - 160 A  -  T00
      HFD416
      Interrupteur combiné fusible 4P - 160 A - T00
    • 5
      HFD425 - Interrupteur combiné fusible  4P - 250 A  -  T1
      HFD425
      Interrupteur combiné fusible 4P - 250 A - T1

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique