The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Commu­ta­teurs et inver­seurs de source
    • Acces­soires inter­rup­teurs
    • HZF302
    EAN
    3250613362744
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires inter­rup­teurs

    Contact auxiliaire interrupteur fusible 1x NC HZF302

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Contact auxiliaire interrupteur fusible 1x NC

    HZF302

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Avant
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1NC
    Dimen­sions
    • Hauteur
      10 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      35 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HZF302
    PDF
    Rapport RoHS HZF302
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HZF302 | Hager Belgique

      Image produit HZF302

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HZF302 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit HZF302

      Contact auxiliaire interrupteur fusible 1x NC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZF104 - Axe 320 mm pour interrupteur fusible de 630 à 800A
      HZF104
      Axe 320 mm pour interrupteur fusible de 630 à 800A
    • 2
      HZF203 - Capot cache borne 4P interrupteur fusible 100 à 160A
      HZF203
      Capot cache borne 4P interrupteur fusible 100 à 160A
    • 3
      HZF207 - Capot cache borne 4P interrupteur fusible 630 à 800A
      HZF207
      Capot cache borne 4P interrupteur fusible 630 à 800A
    • 4
      HZI400 - Barre de pontage 2x4P 63 à 125A
      HZI400
      Barre de pontage 2x4P 63 à 125A
    • 5
      HZI413 - Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 630A
      HZI413
      Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 630A

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique