The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • GTH5516209016
    EAN
    4012740032995
    Conditionnement
    8 Mètres
    • Goulottes GT/G­TA/GTH

    Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compatiments Blanc Sans Halogène GTH5516209016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compatiments Blanc Sans Halogène

    GTH5516209016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce en T pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle inté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Pièce en T pour goulotte
    • GT5516239016

      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516259016

      Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516269016

      Embout pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516279016

      Joint de socle pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GTCLIP9016

      Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516249016

      Angle intérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *
    • GT5516289016

      Té de dérivation pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      57 mm
    • Largeur
      167 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      7407-7407 mm²
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      3
    • Largeur de couver­ture 1
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 2
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 3
      45 mm
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      30
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      14
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      Direct 45 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP4X
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 -+60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Profilé pré-­équipé d'éclisses
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Nombre de cloi­sons
      3
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking system GTH55 Halogen free (English)
    PDF
    415,21 kB
    REACH declaration GTH5516209016
    PDF
    RoHS report GTH5516209016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GTH5516209016 | Hager Belgique

      Image produit GTH5516209016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTH5516209016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GTH5516209016

      Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compatiments Blanc Sans Halogène

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GT5509039016 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Blanc
      GT5509039016
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Blanc
    • 2
      GT5516209011 - Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compartiments Noir
      GT5516209011
      Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compartiments Noir
    • 3
      GT5516209016 - Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compartiments Blanc
      GT5516209016
      Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compartiments Blanc
    • 4
      GT5513109016 - Goulotte d'installation GT45 55x130mm 2 compartiments Blanc
      GT5513109016
      Goulotte d'installation GT45 55x130mm 2 compartiments Blanc
    • 5
      GT5516259016 - Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc
      GT5516259016
      Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique