Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compartiments Noir GT5516209011
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur57 mm
-
Largeur167 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile7407-7407 mm²
Plastron, porte
-
Nombre de couvercles3
-
Largeur de couverture 145 mm
-
Largeur de couverture 245 mm
-
Largeur de couverture 345 mm
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)14
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositifDirect 45 mm
Installation, montage
-
Perforation de socleOui
Matières
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurNoir
-
Code RAL9011
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 -+60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteProfilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Nombre de cloisons3
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit GT5516209011
Goulotte d'installation GT45 55x160mm 3 compartiments Noir
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-24
PDF295,06 kB
Plus de documentation