The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes GT/G­TA/GTH
    • GTCLIP9011
    EAN
    14012740033630
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Goulottes GT/G­TA/GTH

    Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Noir GTCLIP9011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Noir

    GTCLIP9011

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      27 mm
    • Largeur
      47,5 mm
    • Mesure a
      24 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage à clipser
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9011
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    • Produit compa­tible avec
      GT 55x55, GT 55x90, GT 55x130, GT 55x160

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Install. trunking GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    422,05 kB
    REACH declaration GTCLIP9011
    PDF
    RoHS report GTCLIP9011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GTCLIP9011 | Hager Belgique

      Image produit GTCLIP9011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTCLIP9011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GTCLIP9011

      Clip de verrouillage pour goulotte d'installation GT45 Noir

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GT551623ALU - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Alu Color
      GT551623ALU
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Alu Color
    • 2
      GT5516259016 - Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc
      GT5516259016
      Angle plat pour goulotte d'installation GT45 55x160mm Blanc
    • 3
      GT551313ALU - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Alu Color
      GT551313ALU
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Alu Color
    • 4
      GT5509039016 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Blanc
      GT5509039016
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Blanc
    • 5
      GT5513139011 - Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir
      GT5513139011
      Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique