The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques
    • G71227021
    EAN
    4012740884617
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques

    Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, anthracite G71227021

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, anthracite

    G71227021

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • FK19005

      0,00 €  / *
    • G71117021

      desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, anthracite

      0,00 €  / *
    • RK19005

      Gaine ronde flexible 800mm antharcite

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Gris noir
    • Code RAL
      9005

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH G71227021
    PDF
    Hager Rapport RoHS G71227021
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image G71227021 | Hager Belgique

      Image produit G71227021

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G71227021 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit G71227021

      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, anthracite

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-12

      PDF
      298,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPWG069010 - Répartiteur pour énergie, 6 fiches blanches, Wieland
      SPWG069010
      Répartiteur pour énergie, 6 fiches blanches, Wieland
    • 2
      G71407021 - Couvercle de jonction de sol universelle, anthrazit
      G71407021
      Couvercle de jonction de sol universelle, anthrazit
    • 3
      SPWG069005 - Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires, Wieland
      SPWG069005
      Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires, Wieland
    • 4
      G71267035 - Cache de jonction de sol
      G71267035
      Cache de jonction de sol
    • 5
      SPWG669010 - Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires / 6 fiches blanches, Wieland
      SPWG669010
      Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires / 6 fiches blanches, Wieland

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique