The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FR61S
    EAN
    3250610702628
    Conditionnement
    1 pièce

    Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,950x300x275mm FR61S

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    FR62S

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,950x300x275mm

    FR61S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (21)
    • Entrée de câbles pour coffret et armoire 5 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de trans­port 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Système de verrouillage
    • Pochette / support docu­ments
    • Compo­sants de tête et de socle
    • Acces­soires de trans­port
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Rail de montage
    • Clé de coffrets / d'ar­moires
    • Jonc­tion pour barres
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • FZ406M

      Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Plaque passe-câbles Quadro4 étanches pleine plaque haute sans prédécoupes

      0,00 €  / *
    • FZ402

      Plaque passe-câblées Quadro4 équipée étanche

      0,00 €  / *
    • FZ407M

      Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ435A

      Plaque fermeture basse Univers

      0,00 €  / *
    • FZ537

      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo

      0,00 €  / *
    • FZ520

      Demi cylindre univers 455

      0,00 €  / *
    • FZ519

      Demi cylindre univers 405

      0,00 €  / *
    • FZ506

      Demi cylindre univers 1242E

      0,00 €  / *
    • MES-PHZ4K8

      Semi-cylindre profilé 4 pans 8mm

      0,00 €  / *
    • MES-PHZ3K7

      Semi-cylindre profilé 3 pans 7mm

      0,00 €  / *
    • MES-PHZDB3

      Semi-cylindre profilé queue pic 3mm

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *
    • FZ641A

      Socle, univers, 200x300x275mm, pour armoires FR/FS

      0,00 €  / *
    • FZ831

      Oeillets de grue, univers, pour FR/FS armoires, M8 filetage, 140kg au oeillet

      0,00 €  / *
    • FZ771A

      Kit juxtaposition vertical l300

      0,00 €  / *
    • UN06A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L900mm

      0,00 €  / *
    • FZ850

      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

      0,00 €  / *
    • UM92P

      Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers

      0,00 €  / *
    • FZ721A

      Adaptateur, univers, latéral, p.275mm armoires FR/FS

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      950 mm
    • Largeur
      300 mm
    • Profon­deur
      275 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      1,50 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      2
    • Nombre de rangées
      6
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      1
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      800 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      690 - 690 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FR61S
    PDF
    Hager Rapport RoHS FR61S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FR61S | Hager Belgique

      Image produit FR61S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FR61S | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FR61S

      Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,950x300x275mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2018-09-28 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • BIM Objets

      Image Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,43 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
    • Guide

      Image English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager Belgique

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Guide International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique