Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,500x1300x275mm FR35S

EAN
3250610702406
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module de distribution pour barre omnibus 1 produit(s) disponible(s)
  • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Composants panneau supérieur / toit 3 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câbles pour coffret et armoire 7 produit(s) disponible(s)
  • Système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 20 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    500 mm
  • Largeur
    1300 mm
  • Profondeur
    275 mm
  • Epaisseur de la paroi latérale
    1,50 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
  • Résistance aux chocs IK
    IK10
Equipement
  • Nombre de travée de large
    5
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    10
  • Nombre de rangées
    3
Installation, montage
  • Montage sur
    Fixation au sol, Montage mural
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Traitement
    Thermolaquage
  • Matière
    Acier
  • Finition de la surface
    Mat
Couvercle, porte
  • Nombre de portes de l'armoire
    2
  • Nombre de serrures
    1
  • Porte transparente
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    800 A
Tension
  • Tension nominale
    690 - 690 V

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents