The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Armoires murales univers
    • FP43SN2
    EAN
    3250612667550
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires murales univers

    Armoire,univers, IP44, classe de protéctionII, 650x800x205 mm, inoccupé FP43SN2

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Armoire,univers, IP44, classe de protéctionII, 650x800x205 mm, inoccupé

    FP43SN2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Jonc­tion pour barres 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)
    • Rail de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câbles pour coffret et armoire 2 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 3 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Jonc­tion pour barres
    • Système de verrouillage
    • Rail de montage
    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Pochette / support docu­ments
    • Compo­sants de tête et de socle
    • UM92P

      Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers

      0,00 €  / *
    • FZ453N

      Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ451N

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ450N

      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44

      0,00 €  / *
    • UN06A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L900mm

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ468N

      Plaque passe-câbles, univers, classe II, IP44/54, sans prédécoupages

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *
    • FZ623N

      Socle support armoire Univers h 200mm l 800mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      650 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      205 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      1 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Serrure à barre, Sans serrure
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      6
    • Nombre de rangées
      4
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      2
    • Nombre de serrures
      1
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FP43SN2
    PDF
    RoHS report FP43SN2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FP43SN2 | Hager Belgique

      Image produit FP43SN2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FP43SN2 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FP43SN2

      Armoire,univers, IP44, classe de protéctionII, 650x800x205 mm, inoccupé

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice de montage pour coffret FWB / FP / ZB | Hager Belgique

      Notice de montage pour coffret FWB / FP / ZB

      Montage mural / porte / plaque-passe-câble

      PDF
      1,88 MB
    • BIM Objets

      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,35 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FR32S - Coffret univers IP55 Classe II 500x550x275
      FR32S
      Coffret univers IP55 Classe II 500x550x275
    • 2
      FR44S - Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,650x1050x275mm
      FR44S
      Armoire, univers, IP55, classe de protéction2, 650x1050x275mm
    • 3
      FL73S - Armoire, univers, IP65, CL 2, 1150 x 850 x 300mm, Polyester
      FL73S
      Armoire, univers, IP65, CL 2, 1150 x 850 x 300mm, Polyester
    • 4
      FL31S - Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 300 x 200mm, polyester
      FL31S
      Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 300 x 200mm, polyester
    • 5
      FR55S - Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,800x1300x275mm
      FR55S
      Armoire, univers, IP55, classe de protéction2, 800x1300x275mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique