The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques
    • FKS7035
    EAN
    4012002248362
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques

    Capot acier pour netway floorlane FKS7035

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Capot acier pour netway floorlane

    FKS7035

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      83 mm
    • Longueur
      1000 mm
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FKS7035
    PDF
    Hager RoHS report FKS7035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FKS7035 | Hager Belgique

      Image produit FKS7035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FKS7035 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FKS7035

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-13

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G71237021 - Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à goulotte de sol, anthracite
      G71237021
      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à goulotte de sol, anthracite
    • 2
      LAR02KK9005 - Sortie de câble avec couvercle à charnière plastique Réglage >32mm noir profon
      LAR02KK9005
      Sortie de câble avec couvercle à charnière plastique Réglage >32mm noir profon
    • 3
      G71237035 - Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair
      G71237035
      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair
    • 4
      LAR02MKS - Sortie de câble avec couvercle métallique à charnière Réglage >32mm Argent
      LAR02MKS
      Sortie de câble avec couvercle métallique à charnière Réglage >32mm Argent
    • 5
      FKH7035 - Fixation sol plancher flexible RAL7035
      FKH7035
      Fixation sol plancher flexible RAL7035

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique