Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie, 3 rangées, 72 modules, porte pleine FD32BN

EAN
3250612548392
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque arrière pour goulotte de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution pour bornes 1 produit(s) disponible(s)
  • Unipolaire et multipolaire 1 produit(s) disponible(s)
  • Plastron pour coffret de distribution 2 produit(s) disponible(s)
  • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 21 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Nombre d'entrée de câbles
    4
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Montage sur
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Equipement
  • Nombre de rails
    3
  • Nombre de rangées
    3
  • Avec fermeture
    Non
  • Dispose d'un bornier neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Dispose d'une plaque de montage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    72
Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    550 mm
  • Profondeur
    193 mm
  • Largeur en modules
    24
Couvercle, porte
  • Nombre de portes de l'armoire
    1
  • Type de poignée
    Loquet rabattable
  • Porte transparente
    Non
Matière
  • Matière
    Métal, PVC
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Résistance aux chocs IK
    IK08
  • Indice de protection IP
    IP41

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui