The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs muraux (inté­rieurs et exté­rieurs)
    • EE861
    EAN
    3250612258642
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détec­teurs muraux (inté­rieurs et exté­rieurs)

    Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, anthracite EE861

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, anthracite

    EE861

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
    • EE856

      Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR anth. EE841/851/861/871

      0,00 €  / *
    • EE806

      Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87.

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • EE856

      Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR anth. EE841/851/861/871

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      220 - 220
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • angle de détec­tion hori­zontal
      220 - 220
    Réglages
    • Plage de tempo­ri­sa­tion
      5 S - 30 Min
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Oui
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      0
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de rdéclen­che­ment, réglable
      5 - 1000 lx
    • Puis­sance de lampe LED
      400 W
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 1000 lx
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Prisme de serrage
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      91 mm
    • Profon­deur de montage
      0
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,50 - 2,50 m
    • Hauteur de montage
      2 - 4 m
    • Diamètre
      0
    • Diamètre d'ins­tal­la­tion
      0
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2300 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 55 °C
    Matières
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7016
    • Matière
      PVC
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    Equi­pe­ment
    • Charge C
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Textes
    • Func­tion
      Simu­la­tion de présence, Utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel, appa­reil prin­cipal ou auxi­liaire
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Avec 2 modes de fonc­tion­ne­ment : acti­va­tion en fonc­tion de l'heure et de la lumière ou fonc­tion­ne­ment par impulsion
    • Housse
      Avec éléments de recou­vre­ment pour limiter la plage de détec­tion
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adap­ta­teur
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      16 m
    • Portée max. laté­rale
      10 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE861
    PDF
    Hager RoHS report EE861
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EE861 | Hager Belgique

      Image produit EE861

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EE861 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit EE861

      Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, anthracite

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Belgique

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Guide d'installation en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
      Image Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Belgique

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
      Image ID1_6LE002876A_EE85X_WEB.PDF | Hager Belgique

      ID1_6LE002876A_EE85X_WEB.PDF

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Fiche technique produit

      Image Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager Belgique

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Fiche technique produit en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Delcaration of conformity | Hager Belgique

      Delcaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      85320100 - Auxiliaire pour détecteur de mouvement, plate-forme électronique
      85320100
      Auxiliaire pour détecteur de mouvement, plate-forme électronique
    • 2
      WXF051 - Interrupteur automatique Gallery 3 fils
      WXF051
      Interrupteur automatique Gallery 3 fils
    • 3
      85341231 - Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., noir brill.
      85341231
      Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., noir brill.
    • 4
      EE840 - Détecteur IR 360° blanc
      EE840
      Détecteur IR 360° blanc
    • 5
      85341182 - Détecteur de mouvement 1,1 m, S.1, blanc brillant
      85341182
      Détecteur de mouvement 1, 1 m, S.1, blanc brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique