The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colonnes
    • DAS28025009016
    EAN
    4012740015899
    Conditionnement
    1 pièce
    • Colonnes

    DA200 double fixation vérin 2,5 - 2,8 m blanc DAS28025009016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    DA200 double fixation vérin 2,5 - 2,8 m blanc

    DAS28025009016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      130 mm
    • Largeur
      98 mm
    • Hauteur de montage
      2,5 - 2,8 m
    • Réglage de la hauteur
      300 mm
    • Section inté­rieure / utile
      10800 - 10800 mm²
    • Forme de la colonne
      Rectan­gu­laire
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      2
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Oui
    • Est portatif
      Non
    Câble
    • Posi­tion de l'en­trée de câble
      Dessus
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Oui
    • Convient au montage au sol
      Oui
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
      Double face

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    Hager déclaration REACH DAS28025009016
    PDF
    Hager Rapport RoHS DAS28025009016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DAS28025009016 | Hager Belgique

      Image produit DAS28025009016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAS28025009016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit DAS28025009016

      DA200 double fixation vérin 2,5 - 2,8 m blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAS803400ELN - DA200 fixation vérin 3,4 - 3,7m, anodise
      DAS803400ELN
      DA200 fixation vérin 3, 4 - 3, 7m, anodise
    • 2
      DAFF220009011 - pied RS double, noir graphite
      DAFF220009011
      pied RS double, noir graphite
    • 3
      DAS803100ELN - DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m, anodise
      DAS803100ELN
      DA200 fixation vérin 3, 1 - 3, 4m, anodise
    • 4
      DAS24527009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc
      DAS24527009016
      Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2, 70-3m blanc
    • 5
      DAS8031009016 - DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m blanc
      DAS8031009016
      DA200 fixation vérin 3, 1 - 3, 4m blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique