The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colonnes
    • DAFF20009011
    EAN
    4012740838139
    Conditionnement
    1 pièce
    • Colonnes

    pied RS, noir graphite DAFF20009011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    configurateur colonnes, boîtes de sol et blocs multiprises

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    pied RS, noir graphite

    DAFF20009011

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      154 mm
    • Profon­deur
      154 mm
    • Hauteur
      26 mm
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH DAFF20009011
    PDF
    Hager Rapport RoHS DAFF20009011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DAFF20009011 | Hager Belgique

      Image produit DAFF20009011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAFF20009011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit DAFF20009011

      pied RS, noir graphite

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Guide d'installation

      Image notice socle pour colonne | Hager Belgique

      notice socle pour colonne

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      141,21 kB
    • Outils

      Image configurateur colonnes, boîtes de sol et blocs multiprises | Hager Belgique

      configurateur colonnes, boîtes de sol et blocs multiprises

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAFF20007035 - pied RS, gris clair
      DAFF20007035
      pied RS, gris clair
    • 2
      DAF452000ELN - DA200 (45) avec tuyau 2000mm, anodise
      DAF452000ELN
      DA200 (45) avec tuyau 2000mm, anodise
    • 3
      DAS452700ELN - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2,70-3m alu anodisé naturel
      DAS452700ELN
      Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2, 70-3m alu anodisé naturel
    • 4
      DAS28031009016 - DA200 double fixation vérin 3,1 - 3,4 m blanc
      DAS28031009016
      DA200 double fixation vérin 3, 1 - 3, 4 m blanc
    • 5
      DAF8020009016 - DA200 avec tuyau 2000mm blanc
      DAF8020009016
      DA200 avec tuyau 2000mm blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique