The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colonnes
    • DAF452000ELN
    EAN
    4012740902526
    Conditionnement
    1 pièce
    • Colonnes

    DA200 (45) avec tuyau 2000mm, anodise DAF452000ELN

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    configurateur colonnes, boîtes de sol et blocs multiprises

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    DA200 (45) avec tuyau 2000mm, anodise

    DAF452000ELN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    DAFF20009011
    DAFF20009011
    pied RS, noir graphite
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    DAFF20007035
    DAFF20007035
    pied RS, gris clair
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Adap­ta­teur pour appa­reillage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Cloison pour moulure et goulotte
    • Adap­ta­teur pour appa­reillage
    • M2024

      Cloison pour LFF profondeur : 40

      0,00 €  / *
    • L4770

      Cadre de montage vertical 45x45

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      66 mm
    • Largeur
      67 mm
    • Hauteur de montage
      2 - 2 m
    • Réglage de la hauteur
      0
    • Section inté­rieure / utile
      1255 - 1255 mm²
    • Forme de la colonne
      Rectan­gu­laire
    • Largeur du couvercle
      45 mm
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      1
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Non
    • Est portatif
      Oui
    Câble
    • Posi­tion de l'en­trée de câble
      Dessus
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Non
    • Convient au montage au sol
      Non
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
      Simple face

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration DAF452000ELN
    PDF
    RoHS report DAF452000ELN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DAF452000ELN | Hager Belgique

      Image produit DAF452000ELN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAF452000ELN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit DAF452000ELN

      DA200 (45) avec tuyau 2000mm, anodise

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Outils

      Image configurateur colonnes, boîtes de sol et blocs multiprises | Hager Belgique

      configurateur colonnes, boîtes de sol et blocs multiprises

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAS2803400ELN - DA200 double fixation vérin 3,4 - 3,7 m, Alu anodisé naturel
      DAS2803400ELN
      DA200 double fixation vérin 3, 4 - 3, 7 m, Alu anodisé naturel
    • 2
      DAS4533009016 - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3,3-3,6m blanc
      DAS4533009016
      Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m blanc
    • 3
      DAS2802500ELN - DA200 double fixation vérin 2,5 - 2,8 m, Alu anodisé naturel
      DAS2802500ELN
      DA200 double fixation vérin 2, 5 - 2, 8 m, Alu anodisé naturel
    • 4
      DAS28028009016 - DA200 double fixation vérin 2,8 - 3,1 m blanc
      DAS28028009016
      DA200 double fixation vérin 2, 8 - 3, 1 m blanc
    • 5
      DAC459011 - rosette de plafond, noir graphite
      DAC459011
      rosette de plafond, noir graphite

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique