The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colonnes
    • DAF2452000ELN
    EAN
    4012740907682
    Conditionnement
    1 pièce
    • Colonnes

    DA200 double avec tuyau 2000 mm, Alu anodisé naturel DAF2452000ELN

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    DA200 double avec tuyau 2000 mm, Alu anodisé naturel

    DAF2452000ELN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    DAFF220009011
    DAFF220009011
    pied RS double, noir graphite
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    DAFF220007035
    DAFF220007035
    pied RS double, gris clair
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Adap­ta­teur pour appa­reillage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Cloison pour moulure et goulotte
    • Adap­ta­teur pour appa­reillage
    • M2024

      Cloison pour LFF profondeur : 40

      0,00 €  / *
    • L4770

      Cadre de montage vertical 45x45

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      130 mm
    • Largeur
      66 mm
    • Hauteur de montage
      2 - 2 m
    • Réglage de la hauteur
      0
    • Section inté­rieure / utile
      1270 - 1270 mm²
    • Forme de la colonne
      Rectan­gu­laire
    • Largeur du couvercle
      45 mm
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      2
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Non
    • Est portatif
      Oui
    Câble
    • Posi­tion de l'en­trée de câble
      Dessus
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Non
    • Convient au montage au sol
      Non
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
      Double face

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration DAF2452000ELN
    PDF
    RoHS report DAF2452000ELN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DAF2452000ELN | Hager Belgique

      Image produit DAF2452000ELN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAF2452000ELN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit DAF2452000ELN

      DA200 double avec tuyau 2000 mm, Alu anodisé naturel

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAS803400ELN - DA200 fixation vérin 3,4 - 3,7m, anodise
      DAS803400ELN
      DA200 fixation vérin 3, 4 - 3, 7m, anodise
    • 2
      DAFF220009011 - pied RS double, noir graphite
      DAFF220009011
      pied RS double, noir graphite
    • 3
      DAS803100ELN - DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m, anodise
      DAS803100ELN
      DA200 fixation vérin 3, 1 - 3, 4m, anodise
    • 4
      DAS24527009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc
      DAS24527009016
      Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2, 70-3m blanc
    • 5
      DAS8031009016 - DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m blanc
      DAS8031009016
      DA200 fixation vérin 3, 1 - 3, 4m blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique