The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colonnes
    • DAC2809016
    EAN
    4012740015714
    Conditionnement
    1 pièce
    • Colonnes

    rosette de plafond blanc DAC2809016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    rosette de plafond blanc

    DAC2809016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    Hager déclaration REACH DAC2809016
    PDF
    Hager Rapport RoHS DAC2809016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DAC2809016 | Hager Belgique

      Image produit DAC2809016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAC2809016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit DAC2809016

      rosette de plafond blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Belgique

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAS803400ELN - DA200 fixation vérin 3,4 - 3,7m, anodise
      DAS803400ELN
      DA200 fixation vérin 3, 4 - 3, 7m, anodise
    • 2
      DAS24527009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc
      DAS24527009016
      Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2, 70-3m blanc
    • 3
      DAS8034009016 - DA200 fixation vérin 3,4 - 3,7m blanc
      DAS8034009016
      DA200 fixation vérin 3, 4 - 3, 7m blanc
    • 4
      DAC2459011 - rosette de plafond, noir graphite
      DAC2459011
      rosette de plafond, noir graphite
    • 5
      DAS803100ELN - DA200 fixation vérin 3,1 - 3,4m, anodise
      DAS803100ELN
      DA200 fixation vérin 3, 1 - 3, 4m, anodise

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique