The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Protec­tion et acces­soires
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels
    • CFA680E
    EAN
    3250611624172
    Conditionnement
    1 pièce
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels

    Interrupteur différentiel 3P+N 80A 300mA type A CFA680E

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur différentiel 3P+N 80A 300mA type A

    CFA680E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (9)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à manque de tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
    • Déclen­cheur à manque de tension
    • Bobine à émis­sion
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Cache-­borne
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • CZN008

      Jeu de 2 cache bornes plombables pour inter. différentiel 10kA 16 à 125A 4M gris

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    • Nombre de pôles
      4
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      80 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      300 mA
    • Capa­cité de rupture et d'ou­ver­ture Idm
      1,25 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      80 A
    • Courant assigné à -20°C
      80 A
    • Courant assigné à -15°C
      80 A
    • Courant assigné à -10°C
      80 A
    • Courant assigné à -5°C
      80 A
    • Courant assigné à 0°C
      80 A
    • Courant assigné à 5°C
      80 A
    • Courant assigné à 10°C
      80 A
    • Courant assigné à 15°C
      80 A
    • Courant assigné à 20°C
      80 A
    • Courant assigné à 25°C
      80 A
    • Courant assigné à 30°C
      80 A
    • Courant assigné à 35°C
      80 A
    • Courant assigné à 40°C
      80 A
    • Courant nominal à 45°C
      80 A
    • Courant assigné à 50°C
      80 A
    • Courant assigné à 55°C
      80 A
    • Courant assigné à 60°C
      80 A
    • Courant assigné à 65°C
      80 A
    • Courant assigné à 70°C
      80 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
      Borne alignée
    • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
      Borne alignée
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      500 V
    • Valeur de rigi­dité diélec­trique de la fréquence de puis­sance
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      4000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp selon IEC60947-3
      6000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      440 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Compa­ti­bi­lité
    • convient pour leRail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 50 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 50 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      15,80 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CFA680E
    PDF
    RoHS report CFA680E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image CFA680E | Hager Belgique

      Image produit CFA680E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CFA680E | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit CFA680E

      Interrupteur différentiel 3P+N 80A 300mA type A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Belgique

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

      PDF
      1,18 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CEA440E - Interrupteur différentiel 4P 40A 100mA type A
      CEA440E
      Interrupteur différentiel 4P 40A 100mA type A
    • 2
      CFB663E - Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type B
      CFB663E
      Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type B
    • 3
      CDB663E - Interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N 63A 30mA type B
      CDB663E
      Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type B
    • 4
      CFB640E - Interrupteur différentiel 3P+N 40A 300mA type B
      CFB640E
      Interrupteur différentiel 3P+N 40A 300mA type B
    • 5
      CEA463E - Interrupteur différentiel 4P 63A 100mA type A
      CEA463E
      Interrupteur différentiel 4P 63A 100mA type A

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique