Inter. diff. 4P 40A 100mA A • CEA440E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Protec­tion et acces­soires
  • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels
  • CEA440E
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Belgique Filtre
Image Filtre | Hager Belgique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
CPA463E - Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type A S
CPA463E
Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type A S
2
CDB640E - Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type B
CDB640E
Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type B
3
CCA216E - Interrupteur différentiel 2P 16A 10mA type A
CCA216E
Interrupteur différentiel 2P 16A 10mA type A
4
CFA580E - Interrupteur différentiel 1P+N 80A 300mA type A
CFA580E
Interrupteur différentiel 1P+N 80A 300mA type A
5
CPA240E - Interrupteur différentiel 2P 40A 300mA type A S
CPA240E
Interrupteur différentiel 2P 40A 300mA type A S

Interrupteur différentiel 4P 40A 100mA type A

CEA440E

  • Appa­reils modu­laires

Interrupteur différentiel 4P 40A 100mA type A CEA440E

EAN
3250611614180
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxi­liaire 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à manque de tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 2 autre(s) produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
  • Bobine à émis­sion
  • Déclen­cheur à manque de tension
  • Déclen­che­ment faible et surten­sion
  • Inter­ve­rouillage
  • Cache-­borne
  • CZ001

    Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ205

    Bobine manque tension 48V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ212

    Bobine à seuil 230V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • CZN006

    Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 4M

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3P+N
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    100 mA
  • Capa­cité de rupture et d'ou­ver­ture Idm
    0,63 kA
  • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    40 A
  • Courant assigné à -20°C
    40 A
  • Courant assigné à -15°C
    40 A
  • Courant assigné à -10°C
    40 A
  • Courant assigné à -5°C
    40 A
  • Courant assigné à 0°C
    40 A
  • Courant assigné à 5°C
    40 A
  • Courant assigné à 10°C
    40 A
  • Courant assigné à 15°C
    40 A
  • Courant assigné à 20°C
    40 A
  • Courant assigné à 25°C
    40 A
  • Courant assigné à 30°C
    40 A
  • Courant assigné à 35°C
    40 A
  • Courant assigné à 40°C
    40 A
  • Courant nominal à 45°C
    40 A
  • Courant assigné à 50°C
    40 A
  • Courant assigné à 55°C
    40 A
  • Courant assigné à 60°C
    40 A
  • Courant assigné à 65°C
    40 A
  • Courant assigné à 70°C
    40 A
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
    4000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    440 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Compa­ti­bi­lité
  • convient pour leRail DIN
    Oui
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    25 mm²
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    8,10 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    4000
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Borne alignée
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Borne alignée
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration CEA440E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CEA440E (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image CEA440E | Hager Belgique

    Image produit CEA440E

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-13 | Hager Belgique

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-13

    PDF
    1,47 MB
    Image Notice ID FR, NL | Hager Belgique

    Notice ID FR, NL

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2015-06-25

    PDF
    1,39 MB
  • Annexe technique (multi-produits)

    Image NL-NL_2019_Doorverbindingsrails keuzehulp | Hager Belgique

    NL-NL_2019_Doorverbindingsrails keuzehulp

    PDF
    873,05 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15

    PDF
    679,35 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    CCA216E - Interrupteur différentiel 2P 16A 10mA type A
    CCA216E
    Interrupteur différentiel 2P 16A 10mA type A
  • 2
    CDA225E - Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type A
    CDA225E
    Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type A
  • 3
    CDA240E - Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A
    CDA240E
    Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A
  • 4
    CDA263E - Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A
    CDA263E
    Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A
  • 5
    CDA425E - Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type A
    CDA425E
    Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type A

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique