Inter. diff. 2P 40A 30mA A QC • CDS240E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Protec­tion et acces­soires
            • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels
            • CDS240E
            CDS240E - Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A Quick Connect
            CDS240E - Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A Quick Connect

            Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A Quick Connect

            CDS240E

            CDS240E - Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A Quick Connect
            CDS240E - Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A Quick Connect
            • Appa­reils modu­laires

            Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A Quick Connect CDS240E

            EAN
            3250611611011
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Bloc de contact auxi­liaire 1 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
            • Bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­cheur à manque de tension 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
            • Plus d’accessoires 2 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Bloc de contact auxi­liaire
            • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
            • Bobine à émis­sion
            • Déclen­cheur à manque de tension
            • Déclen­che­ment faible et surten­sion
            • Inter­ve­rouillage
            • Cache-­borne
            • CZ001

              Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LZ060

              Intercalaire de dissipation

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ203

              Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ204

              Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ205

              Bobine manque tension 48V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ206

              Bobine manque tension 230V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ212

              Bobine à seuil 230V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN175

              Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • CZN005

              Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Type de pôles
              1P+N
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              40 A
            • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
              30 mA
            • Capa­cité de rupture et d'ou­ver­ture Idm
              0,63 kA
            • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
              6 kA
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
              2,80 - 2,80 Nm
            • Couple de serrage nominal borne basse
              2,80 - 2,80 Nm
            • Couple de serrage
              2,80 - 2,80 Nm
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 230 V
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
              4000 V
            • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
              253 V
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              2
            Compa­ti­bi­lité
            • convient pour leRail DIN
              Oui
            Sécu­rité
            • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
              A
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              16 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              25 mm²
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              6,24 W
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Alti­tude
              2000 m
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              2000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              4000
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              QuickConnect
            • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
              Borne alignée
            Dimen­sions
            • Hauteur
              83 mm
            • Largeur
              35 mm
            • Profon­deur
              70 mm

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            Document PEP International 2022-09-26
            PDF
            345,76 kB
            REACH declaration CDS240E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CDS240E (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Image CDS240E | Hager Belgique

              Image produit CDS240E

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-13 | Hager Belgique

              Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-13

              PDF
              1,47 MB
              Image Notice ID FR, NL | Hager Belgique

              Notice ID FR, NL

              Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2015-06-25

              PDF
              1,39 MB
            • Annexe technique (multi-produits)

              Image NL-NL_2019_Doorverbindingsrails keuzehulp | Hager Belgique

              NL-NL_2019_Doorverbindingsrails keuzehulp

              PDF
              873,05 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15 | Hager Belgique

              Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15

              PDF
              679,35 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              CCA216E - Interrupteur différentiel 2P 16A 10mA type A
              CCA216E
              Interrupteur différentiel 2P 16A 10mA type A
            • 2
              CDA225E - Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type A
              CDA225E
              Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type A
            • 3
              CDA240E - Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A
              CDA240E
              Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A
            • 4
              CDA263E - Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A
              CDA263E
              Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A
            • 5
              CDA425E - Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type A
              CDA425E
              Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type A

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique