The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes universelles
    • BRAP651707LAN
    EAN
    4012740842143
    Conditionnement
    1 pièce
    • Goulottes universelles
    • Système BRP - goulotte murale
    • Voir plus

    Cache-découpes pour goulotte BRAP 65x170mm en tôle d'acier aluminium laqué BRAP651707LAN

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cache-découpes pour goulotte BRAP 65x170mm en tôle d'acier aluminium laqué

    BRAP651707LAN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      170 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Produit compa­tible avec
      BRAP 65x170

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration BRAP651707LAN
    PDF
    RoHS report BRAP651707LAN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BRAP651707LAN | Hager Belgique

      Image produit BRAP651707LAN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRAP651707LAN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BRAP651707LAN

      Cache-découpes pour goulotte BRAP 65x170mm en tôle d'acier aluminium laqué

      PDF
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      369,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G1612 - Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
      G1612
      Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
    • 2
      TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
      TWS70VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    • 3
      BRAP6513019016 - Socle de goulotte alu 65x130 blanc
      BRAP6513019016
      Socle de goulotte alu 65x130 blanc
    • 4
      BRHP6510019016 - Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x100mm blanc
      BRHP6510019016
      Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x100mm blanc
    • 5
      BRHP6513019016 - Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x130mm blanc
      BRHP6513019016
      Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x130mm blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique