The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de câblage
    • Goulottes de câblage
    • BA7A40030
    EAN
    4012740212564
    Conditionnement
    40 Mètres
    • Goulottes de câblage

    Goulotte de câblage en PVC BA7A 40x30mm gris BA7A40030

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte de câblage en PVC BA7A 40x30mm gris

    BA7A40030

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage
    • BA7CLIP

      Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur de la fente
      6 mm
    • Largeur de la fente
      6,50 mm
    • Section inté­rieure / utile
      669 - 669 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Gris pierre
    • Code RAL
      7030
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Avec fente
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    Déclaration REACH BA7A40030
    PDF
    Rapport RoHS BA7A40030
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BA7A40030 | Hager Belgique

      Image produit BA7A40030

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BA7A40030 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BA7A40030

      Goulotte de câblage en PVC BA7A 40x30mm gris

      PDF
    • Fichiers STEP

      Image Step Model BA7A40030 | Hager Belgique

      Step Model BA7A40030

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      807,90 kB
    • Fiche technique produit

      Image Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Belgique

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Fiche technique produit de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BA70802 - Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre
      BA70802
      Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre
    • 2
      BA740040 - Goulotte de câblage en PVC BA7 40x40mm gris
      BA740040
      Goulotte de câblage en PVC BA7 40x40mm gris
    • 3
      BA70252K - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre
      BA70252K
      Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre
    • 4
      BA740025BL - Goulotte de câblage en PVC BA7 40x25mm bleu
      BA740025BL
      Goulotte de câblage en PVC BA7 40x25mm bleu
    • 5
      BA780040 - Goulotte de câblage en PVC BA7 80x40mm gris
      BA780040
      Goulotte de câblage en PVC BA7 80x40mm gris

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique