The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de câblage
    • Goulottes de câblage
    • BA740040
    EAN
    4012740878500
    Conditionnement
    50 Mètres
    • Goulottes de câblage

    Goulotte de câblage en PVC BA7 40x40mm gris BA740040

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte de câblage en PVC BA7 40x40mm gris

    BA740040

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
    • Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage 1 produit(s) disponible(s)
    • Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s)
    • Rondelle colle­rette 1 produit(s) disponible(s)
    • Cisaille pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Manchon entre­toise
    • Agrafe de retenue de fils pour goulotte de câblage
    • Pince à riveter
    • Rondelle colle­rette
    • Cisaille pour goulotte
    • M51592

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

      0,00 €  / *
    • M5159

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

      0,00 €  / *
    • BA7CLIP

      Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm

      0,00 €  / *
    • L5264SCHW

      Outil de pose pour rivet L5067 noir

      0,00 €  / *
    • L5263ROT

      Outil de pose pour rivet L5123 rouge

      0,00 €  / *
    • L5262GRAU

      Outil de pose pour rivet L5085 gris pierre

      0,00 €  / *
    • M5164

      Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

      0,00 €  / *
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur de la fente
      6 mm
    • Largeur de la fente
      6,50 mm
    • Section inté­rieure / utile
      1018 - 1018 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Gris pierre
    • Code RAL
      7030
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Normes
    • Classe d'in­flam­ma­bi­lité selon UL94
      V0
    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      M1
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Avec fente
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis, Montage par rivet
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    Déclaration REACH BA740040
    PDF
    Rapport RoHS BA740040
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BA740040 | Hager Belgique

      Image produit BA740040

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BA740040 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BA740040

      Goulotte de câblage en PVC BA7 40x40mm gris

      PDF
    • Fichiers STEP

      Image Step Model BA740040 | Hager Belgique

      Step Model BA740040

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      605,29 kB
    • Fiche technique produit

      Image Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Belgique

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Fiche technique produit en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Belgique

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Fiche technique produit de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BA7CLIP - Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm
      BA7CLIP
      Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm
    • 2
      BA725025BL - Goulotte de câblage en PVC BA7 25x25mm bleu
      BA725025BL
      Goulotte de câblage en PVC BA7 25x25mm bleu
    • 3
      BA70402K - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair
      BA70402K
      Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair
    • 4
      BA780100BL - Goulotte de câblage en PVC BA7 60x80mm bleu
      BA780100BL
      Goulotte de câblage en PVC BA7 60x80mm bleu
    • 5
      BA780040 - Goulotte de câblage en PVC BA7 80x40mm gris
      BA780040
      Goulotte de câblage en PVC BA7 80x40mm gris

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique