- Détecteurs de mouvement - Berker R.1
- Variateurs - Berker R.1
- Détecteurs de mouvement - Berker R.3
- Variateurs - Berker R.3
- Détecteurs de mouvement - Berker Serie 1930
- Variateurs - Berker Serie 1930
- Variateurs - Serie Berker R.classic
- Radio KNX/quicklink
- Détecteurs muraux (intérieurs et extérieurs)
- Serie 1930 - mécanismes
- Voir plus
Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond 85421201
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (8)Produits compatibles
-
Produits liés 104 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
MatièreMétal, PVC
-
Profondeur de montage32 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur33,20 mm
-
Type d'organe de commandeBouton-poussoir simple
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 250 W
-
Puissance de lampe LED250 W
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Section du conducteur1,5 - 2,5 mm²
-
Nombre de modules0
-
Principe de variationRéglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect), Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85421201
Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 854211XX-854212XX-854221XX - Variateur à poussoir universel 1 voie/2 voies (EN-NL, 2021-07)
Guide d'installation en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB