The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules radio­fré­quence KNX
    • Radio KNX/quicklink
    • 85345175
    EAN
    4011334374527
    Conditionnement
    1 pièce
    • Radio KNX/quicklink
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Voir plus

    Détecteur de mouvement radio KNX confort 1,1 m quicklink, K.1, anthr. mat, laqué 85345175

    Produits similaires :

    WAC1061
    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de mouvement radio KNX confort 1,1 m quicklink, K.1, anthr. mat, laqué

    85345175

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    85121200
    85121200
    Relais, plate-forme électronique
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85421700
    85421700
    DALI/DSI Module de commande à encastrer
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85421200
    85421200
    Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85121100
    85121100
    Insert de commutation universel 1 groupe (R, L, C, LED)
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • 85121200

      Relais, plate-forme électronique

      0,00 €  / *
    • 85421700

      DALI/DSI Module de commande à encastrer

      0,00 €  / *
    • 85421200

      Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)

      0,00 €  / *
    • 85121100

      Insert de commutation universel 1 groupe (R, L, C, LED)

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur de montage
      1,10 - 1,10 m
    • Hauteur de montage recom­mandée
      1,10 - 1,10 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      quicklink
    • Min. tempo­ri­sa­tion
      1 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      180 min
    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Oui
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de rdéclen­che­ment, réglable
      5 - 1000 lx
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion, réglable
      45 - 90 °
    • angle de détec­tion hori­zontal
      90 - 180
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matières
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 7021
    Textes
    • Func­tion
      Aver­tis­se­ment de désac­ti­va­tion sus les modules varia­tion, Avec fonc­tion de mémoire pour simu­la­tion de présence, Fonc­tion d'ap­pren­tis­sage par touche pour la lumi­no­sité de déclen­che­ment, Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Mode party pour acti­va­tion pendant 2 heures, Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      12 m
    • Portée max. laté­rale
      8 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 85345175
    PDF
    RoHS report 85345175
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 85345175 | Hager Belgique

      Image produit 85345175

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 85345175 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 85345175

      Détecteur de mouvement radio KNX confort 1,1 m quicklink, K.1, anthr. mat, laqué

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (EN, 2022-04) | Hager Belgique

      Notice d'installation pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (EN, 2022-04)

      Guide d'installation en-GB 2022-04-28

      PDF
      805,68 kB
      Image Notice d'installation pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (NL, 2022-04) | Hager Belgique

      Notice d'installation pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (NL, 2022-04)

      Guide d'installation nl-NL 2022-04-28

      PDF
      804,23 kB
      Image Notice de configuration pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (EN, 2022-04) | Hager Belgique

      Notice de configuration pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (EN, 2022-04)

      Guide d'installation en-GB 2022-04-27

      PDF
      1,50 MB
      Image Notice de configuration pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (NL, 2022-04) | Hager Belgique

      Notice de configuration pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (NL, 2022-04)

      Guide d'installation nl-NL 2022-04-27

      PDF
      1,50 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      Base de données des produits KNX International 2020-01-01

      VD5
      17,36 MB
      Image KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      Base de données des produits KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,53 MB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-09-09

      PDF
      3,07 MB
      Image Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,03 MB
      Image Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (FR, vers. 6T8015-50A) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (FR, vers. 6T8015-50A)

      Guide d'application fr-FR 2012-11-16

      PDF
      1,79 MB
      Image Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (FR, vers. 6T8015-50b) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (FR, vers. 6T8015-50b)

      Guide d'application fr-FR 2012-09-13

      PDF
      2,84 MB
      Image Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (NL, vers. 6T8015-56A) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (NL, vers. 6T8015-56A)

      Guide d'application nl-NL 2013-01-16

      PDF
      1,78 MB
      Image Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (NL, vers. 6T8015-56b) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (NL, vers. 6T8015-56b)

      Guide d'application nl-NL 2012-09-13

      PDF
      2,82 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-05-04

      PDF
      317,13 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-05-04

      PDF
      327,96 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      80262160 - R.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m
      80262160
      R.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m
    • 2
      80960459 - S.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
      80960459
      S.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
    • 3
      80960475 - K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc
      80960475
      K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc
    • 4
      80960479 - K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc polaire
      80960479
      K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
    • 5
      80960452 - S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc
      80960452
      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique