Détecteur de mouve. radio KNX confort 1,1 m ql, K.5, acier inox. mat, laqué 85345173
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
Produits liés 4 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur de montage1,10 - 1,10 m
-
Hauteur de montage recommandée1,10 - 1,10 m
-
Modes de configuration supportésquicklink
-
Min. temporisation1 s
-
Max. temporisation180 min
-
Système bus radio-KNXOui
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Luminosité de rdéclenchement, réglable5 - 1000 lx
-
Angle de détection, réglable45 - 90 °
-
angle de détection horizontal90 - 180
-
Température de service-5 - 45 °C
-
MatièreAcier inoxydable, Thermoplastique
-
CouleurAcier inoxydable
-
Code RALSimilaire à RAL 9022
-
FunctionAvertissement de désactivation sus les modules variation, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
Portée max. frontale12 m
-
Portée max. latérale8 m
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85345173
Détecteur de mouve. radio KNX confort 1,1 m ql, K.5, acier inox. mat, laqué
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (EN, 2022-04)
Guide d'installation en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB
Notice d'installation pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (NL, 2022-04)
Guide d'installation nl-NL 2022-04-28
PDF804,23 kB
Notice de configuration pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (EN, 2022-04)
Guide d'installation en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Notice de configuration pour 8534xx - Détecteur de mouvement radio KNX (NL, 2022-04)
Guide d'installation nl-NL 2022-04-27
PDF1,50 MB -
Base de données des produits KNX
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Guide d'application
Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Guide d'application en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB
Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (FR, vers. 6T8015-50A)
Guide d'application fr-FR 2012-11-16
PDF1,79 MB
Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (FR, vers. 6T8015-50b)
Guide d'application fr-FR 2012-09-13
PDF2,84 MB
Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (NL, vers. 6T8015-56A)
Guide d'application nl-NL 2013-01-16
PDF1,78 MB
Description de l'application ETS pour 853451xx-853461xx - Détecteur de mouvement radio KNX confort quicklink (NL, vers. 6T8015-56b)
Guide d'application nl-NL 2012-09-13
PDF2,82 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF327,96 kB