Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, Q.x, blanc polaire velours 85145129

EAN
4011334368908
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Accessoires optionnels

  • Interface système/coupleur de média bus 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Equipement
  • Nombre de canaux
    2
  • Cycle d'utilisation de l'émetteur
    1 %
Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Oui
  • Type de récepteur
    2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
Textes
  • Function
    Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Comportement d'émission et/ou de réception configurable, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Protection
    Avec protection de démontage

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui