Radio KNXSecteur-MécanismepourModule de commande Radio KNX 85020100
EAN
4011334375869
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Réglages
-
Modes de configuration supportésquicklink
Connectivité
-
Système bus radio-KNXOui
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Dimensions
-
Profondeur de montage22 mm
Matières
-
MatièreMétal, PVC
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-08-03
PDF268,73 kB
Plus de documentation