The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • 80960429
    EAN
    3250617154611
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

    Q.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire 80960429

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Q.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire

    80960429

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      58 mm
    • Largeur
      58 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960429
    PDF
    RoHS report 80960429
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 80960429 | Hager Belgique

      Image produit 80960429

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 80960429 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 80960429

      Q.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      80960426 - Q.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, anthracite
      80960426
      Q.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, anthracite
    • 2
      80960471 - K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  alu
      80960471
      K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, alu
    • 3
      TCC520E - Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
      TCC520E
      Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
    • 4
      TCC510S - Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
      TCC510S
      Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
    • 5
      WXT501 - Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m
      WXT501
      Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique