recouvr. p. module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-S.1/B.3/B.7, blanc pol. m. 80960299

EAN
3250617155649
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
80141180
80141180
KNXMécanisme du bouton poussoir 1 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité
Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy
Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Non
Textes
  • Impression
    Sans inscription
  • Mode d'installation
    Fixation de borne
  • Éclairage
    Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui