The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • 80262180
    EAN
    3250617154116
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

    S.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m 80262180

    Produits similaires :

    WAC1061
    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    S.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m

    80262180

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (5)
    Previous
    Previous
    80960452
    80960452
    S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960459
    80960459
    S.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960409
    80960409
    Enjoliveur p. module de détecteur de mouve. KNX, KNX-S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960485
    80960485
    S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, anthracite
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • 80960452

      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc

      0,00 €  / *
    • 80960459

      S.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire

      0,00 €  / *
    • 80960409

      Enjoliveur p. module de détecteur de mouve. KNX, KNX-S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.

      0,00 €  / *
    • 80960485

      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, anthracite

      0,00 €  / *
    • 80960483

      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, alu

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • 80960409

      Enjoliveur p. module de détecteur de mouve. KNX, KNX-S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur de montage recom­mandée
      1,10 - 1,10 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    • Min. tempo­ri­sa­tion
      10 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      30 min
    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Non
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Courant élec­trique
    • Courant absorbé bus (trans­fert de données)
      10 mA
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de rdéclen­che­ment, réglable
      5 - 1000 lx
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion, réglable
      45 - 90 °
    • angle de détec­tion hori­zontal
      90 - 180
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matières
    • Matière
      Métal, PVC
    Textes
    • Bouton pous­soir
      Avec touche pour auto­ma­tique / MARCHE perma­nente / ARRÊT perma­nent
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Avec fonc­tion­ne­ment de test, Fonc­tion­ne­ment maître-­es­clave pour couvrir de larges zones de détec­tion, Avec 3 modes de fonc­tion­ne­ment : auto­ma­tique / MARCHE perma­nente / ARRÊT perma­nent
    • Func­tion
      Simu­la­tion de présence, Avec fonc­tion récep­tion
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec griffes d'écar­te­ment, Avec protec­tion de démon­tage
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      12 m
    • Portée max. laté­rale
      8 m
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration 80262180
    PDF
    RoHS report 80262180
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 80262180 | Hager Belgique

      Image produit 80262180

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 80262180 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 80262180

      S.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE001500D | Hager Belgique

      6LE001500D

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2021-10-04

      PDF
      1,21 MB
      Image 6LE001501D | Hager Belgique

      6LE001501D

      Guide d'installation en-GB, tr-TR 2021-10-04

      PDF
      1,28 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU | Hager Belgique

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU

      Base de données des produits KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      254,40 kB
      Image ETS Database for 80262xxx | Hager Belgique

      ETS Database for 80262xxx

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement  avec coupleur de bus intégré (EN, 2016-08), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement avec coupleur de bus intégré (EN, 2016-08), easy link

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Image Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement  avec coupleur de bus intégré (FR, 2016-08), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement avec coupleur de bus intégré (FR, 2016-08), easy link

      Guide d'application fr-FR 2016-08-04

      PDF
      2,37 MB
      Image Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement  avec coupleur de bus intégré (NL, 2016-08), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement avec coupleur de bus intégré (NL, 2016-08), easy link

      Guide d'application nl-NL 2016-08-04

      PDF
      2,35 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (EN, 2016-02) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (EN, 2016-02)

      Guide d'application International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (FR, 2016-02) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (FR, 2016-02)

      Guide d'application fr-FR 2016-02-09

      PDF
      2,95 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (NL, 2016-02) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (NL, 2016-02)

      Guide d'application nl-NL 2016-02-22

      PDF
      2,86 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TCC520E - Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
      TCC520E
      Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
    • 2
      80960460 - R.x Enjoliveurs  blanc polaire
      80960460
      R.x Enjoliveurs blanc polaire
    • 3
      80960465 - R.x Enjoliveurs  anthracite
      80960465
      R.x Enjoliveurs anthracite
    • 4
      TCC521E - Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
      TCC521E
      Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
    • 5
      WXT501 - Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m
      WXT501
      Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique