The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Capteurs à bouton-­pous­soir B.IQ
    • 75164592
    EAN
    4011334372141
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Capteurs à bouton-­pous­soir B.IQ

    Poussoir sensoriel B.IQ 4 poste Confort, KNX-B.IQ, verre noir 75164592

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Poussoir sensoriel B.IQ 4 poste Confort, KNX-B.IQ, verre noir

    75164592

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Coupleur de bus encastré, KNX
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion
    • 75900081

      Porte-étiquette pour poussoirs sensoriels B.IQ 4 postes, B.IQ, clair transparent

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Fonc­tions
    • Avec ther­mo­stat d´am­biance
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      118,10 mm
    • Largeur
      88,50 mm
    • Profon­deur
      16,65 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
      8
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Matière
      Verre
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Non
    Textes
    • Func­tion
      Pour fonc­tions de commu­ta­tion, bouton-­pous­soir, varia­tion et store
    • Protec­tion
      Avec protec­tion de démon­tage
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Non
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    Hager déclaration REACH 75164592
    PDF
    Hager Rapport RoHS 75164592
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 75164592 | Hager Belgique

      Image produit 75164592

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 75164592 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 75164592

      Poussoir sensoriel B.IQ 4 poste Confort, KNX-B.IQ, verre noir

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager Belgique

      Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

      Guide d'installation International 2004-04-20

      PDF
      400,23 kB
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      552,61 kB
    • Outil

      Image Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Belgique

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Outil de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

      Base de données des produits KNX International 2023-08-25

      VD1
      101,37 kB
      Image KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

      Base de données des produits KNX International 2023-08-25

      VD1
      194,08 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application ETS pour 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - Poussoir sensoriel B.IQ Confort (EN, 2004-08) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - Poussoir sensoriel B.IQ Confort (EN, 2004-08)

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • SupportDataActNotice

      Image Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Belgique

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-03-05

      PDF
      258,73 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-03-05

      PDF
      258,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      75665592 - Poussoir sensoriel B.IQ 5 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
      75665592
      Poussoir sensoriel B.IQ 5 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
    • 2
      75664592 - Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
      75664592
      Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
    • 3
      75664593 - Poussoir sens. B.IQ 4 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé
      75664593
      Poussoir sens. B.IQ 4 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé
    • 4
      75663593 - Poussoir sens. B.IQ 3 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé
      75663593
      Poussoir sens. B.IQ 3 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé
    • 5
      75665593 - Capteur tactile avec thermostat, 5 postes, B.IQ inox
      75665593
      {}

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique