Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, rouge bril. 6765092022
Également disponible en
Couleur du produit - Rouge
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
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurRouge
-
Code RALSimilaire à RAL 3003
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur de montage32 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis, Fixation par griffe
Equipement
-
Connecteur/type de fiche prise de courantBroche de mise à la terre
-
Insert central inclinéNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Commandes et indicateurs
-
Type d'éclairage pour les dispositifs d'installationVoyant de commande de fonctionnement intégré
Sécurité
-
Avec une protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP20
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelOui
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesBerker R.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 6765092022
Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, rouge bril.
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF383,00 kB
Plus de documentation