Prise Haute Définition avec branchement à 90°, B.7, alu mat, laqué 3315431404

EAN
4011334330646
Conditionnement
10 Pièces

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    HDMI
Dimensions
  • Largeur
    71 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Profondeur
    28,30 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    18 mm
  • Profondeur de montage
    41 mm
Matière
  • Matière
    Métal, PVC
  • Couleur
    Aluminium
  • Code RAL
    9006
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 85 Hz
  • Produit compatible avec
    Berker S.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui