Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, noir brillant 29532045
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
Accessoires d'identification pour installation 4 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale230 V
-
Puissance consommée1 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Type de LampeLED
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
Hauteur70 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur50 mm
-
Section du conducteur2,50 - 2,50 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Utilisable comme bouton poussoirNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 29532045
Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, noir brillant
PDF -
Guide d'installation
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF803,39 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB