Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, S.1/B.3/B.7, blanc pol. m. 29531909
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Accessoires d'identification pour installation 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale230 V
-
Puissance consommée1 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Type de LampeLED
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
Hauteur70 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur50 mm
-
Section du conducteur2,50 - 2,50 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Utilisable comme bouton poussoirNon
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 29531909
Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.
PDF -
Guide d'installation
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF803,39 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB