The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 1913
    EAN
    4011334155430
    Conditionnement
    50 Pièces

    Griffe rallonge à enficher, Accessoires 1913

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WDA3481

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Griffe rallonge à enficher, Accessoires

    1913

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WDE3032
    WDE3032
    Interrupteur arrêt à 2 pôles
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WDE3036
    WDE3036
    Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WDE503503
    WDE503503
    Poussoir 2 postes
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WDE503808
    WDE503808
    Poussoir en série, 2 va-et-vient, Commande d'eclairage
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WDF4400
    WDF4400
    Mécanisme sortie de câble
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      26,50 mm
    • Largeur
      17 mm
    • Profon­deur
      5,20 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Documents

    • Image produit

      Image 1913 | Hager Belgique

      Image produit 1913

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 1913 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 1913

      Griffe rallonge à enficher, Accessoires

      PDF
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique