Module LED pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'eclairage, bleu 1687
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Interrupteur va-et-vient 4 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 10 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale48 - 48 V
-
Courant assigné nominal0
-
Hauteur12,20 mm
-
Largeur23,40 mm
-
Profondeur19,60 mm
-
CouleurBleu
-
Type de LampeLED
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 1687
Module LED pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'eclairage, bleu
PDF -
Guide d'installation
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
dc23-1050
PDF240,58 kB